Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

F5813229
Codice del modello: NMO-300-P01S-60L

Filtro a sacco monofilamento Eaton, NMO-300-P01S-60L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), nylon, 300 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco monofilamento Eaton
Sigla catalogo
F5813229
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Halal
Kosher
Codice modello
NMO-300-P01S-60L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Standard
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Nylon
Tipo materiale filtrante
Maglia
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio zincato
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
300 µm
Temperatura di esercizio - max
190 °C
Portata - max
20 m³/h
Area del filtro
0.24 m²
Imballaggio
60 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto