Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

F5845019
Codice del modello: POXL-10-P02E-20L

Filtro a sacco Eaton DURAGAF, POXL-10-P02E-20L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), polipropilene, 10 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton DURAGAF
Sigla catalogo
F5845019
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
FDA 21CFR177
Certificazione/i
Halal
Kosher
ISO 9001
Codice modello
POXL-10-P02E-20L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Portata - max
30 m³/h
Area del filtro
0.48 m²
Imballaggio
20 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto