La foto è a scopo illustrativo
Download
Filtro a sacco Eaton ACCUGAF, AGFE-51-R02H-O-15M, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), poliestere, 1,5 µm, alta efficienza
| Nome prodotto |
Filtro a sacco ACCUGAF
|
| Sigla catalogo |
F5870079
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
810 mm
|
| Peso prodotto |
0.42 kg
|
| Conformità |
FDA 21CFR177
|
| Certificazione/i |
Halal
ISO 9001 Kosher |
| Codice modello |
AGFE-51-R02H-O-15M
|
| Tipo di capacità |
Standard
|
| Tipo di costruzione |
saldato
|
| Materiale copertura |
Maglia in poliestere
|
| Pressione differenziale - max |
2.5 bar
|
| Area del filtro |
0.48 m²
|
| Dimensioni sacco filtrante |
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
|
| Tipo materiale filtro |
poliestere
|
| Tipo materiale filtrante |
Meltblown
|
| Portata - max |
15 m³/h
|
| Temperatura di esercizio - max |
150 °C
|
| Imballaggio |
15 sacchetti/confezione
|
| Tasso di ritenuta |
1,5 µm
|
| Tipo rimanenza |
Elevata efficienza
|
| Ring type |
Anello SENTINEL in poliestere
|