La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton FlexiTech 20 m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Uomo in sedia a rotelle e freccia verso il basso
Nome prodotto |
Pittogramma d’illuminazione d’emergenza Eaton
|
Sigla catalogo |
FT2ED-PICTO-DMD
|
EAN |
3660191807269
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
208 mm
|
Altezza prodotto |
0.1 mm
|
Larghezza prodotto |
102.5 mm
|
Peso prodotto |
0.003 kg
|
Certificazione/i |
CE
|
Codice modello |
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 D
|
Visibilità |
20 m
|
Modello |
Foglio/lastra da inserire
|
Significato pittogramma |
Altro
|
Spessore materiale |
0.1 mm
|
Bifacciale |
False
|
Direzione |
Verso il basso
|
Direzione della freccia |
Giù
|
Numero di lati |
Monofacciale
|
Branding del prodotto |
Eaton
|
Compatibilità |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |