La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton FlexiTech 20 m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Uomo in sedia a rotelle porta e freccia a sinistra
| Nome prodotto |
Pittogrammi per pannelli di illuminazione di emergenza di Eaton
|
| Sigla catalogo |
FT2ED-PICTO-DML
|
| EAN |
3660191807252
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
208 mm
|
| Altezza prodotto |
0.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
102.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 L
|
| Visibilità |
20 m
|
| Modello |
Foglio/pannello a inserto
|
| Significato pittogramma |
Altro
|
| Spessore materiale |
0.1 mm
|
| Bifacciale |
False
|
| Direzione |
Sinistra
|
| Direzione della freccia |
Sinistra - DIN 4844
|
| Numero di lati |
Monofacciale
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |