Scarica il documento () sui 20

FT2ED-PICTO-DMR
Codice del modello: FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 R

Eaton FlexiTech 20m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Uomo in sedia a rotelle e porta_freccia destra

General specifications

Nome prodotto
Pittogramma d’illuminazione d’emergenza Eaton
Sigla catalogo
FT2ED-PICTO-DMR
EAN
3660191807245
Lunghezza/profondità del prodotto
208 mm
Altezza prodotto
0.1 mm
Larghezza prodotto
102.5 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 R

Caratteristiche prodotto

Visibilità
20 m
Modello
Foglio/lastra da inserire
Significato pittogramma
Altro
Spessore materiale
0.1 mm
Bifacciale
False
Direzione
Destra
Numero di lati
Monofacciale
Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.