Eaton FlexiTech 20 m, Pittogramma, ISO7010-E001 VL, Uscita Verticale Sinistra
| Nome prodotto |
Pittogrammi per pannelli di illuminazione di emergenza di Eaton
|
| Sigla catalogo |
FT2ED-PICTO-VL
|
| EAN |
3660191807337
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
208 mm
|
| Altezza prodotto |
0.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
102.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
FT2 PICTO, ISO7010-E001 VL
|
| Visibilità |
20 m
|
| Modello |
Foglio/pannello a inserto
|
| Significato pittogramma |
Uscita
|
| Spessore materiale |
0.1 mm
|
| Bifacciale |
False
|
| Direzione |
Sinistra
|
| Numero di lati |
Monofacciale
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
FlexiTech ED
|