Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pittogramma, ISO7010-E002 U/R, Uscita Alto Destra
Nome prodotto |
Pittogramma d’illuminazione d’emergenza Eaton
|
Sigla catalogo |
FT2EWEC-PICTO-UR
|
EAN |
3660191810641
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
211 mm
|
Altezza prodotto |
0.175 mm
|
Larghezza prodotto |
107.3 mm
|
Peso prodotto |
0.003 kg
|
Conformità |
CE marking
|
Codice modello |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 U/R
|
Visibilità |
20 m
|
Modello |
Foglio/lastra da inserire
|
Significato pittogramma |
via di fuga
|
Spessore materiale |
0.125 mm
|
Bifacciale |
False
|
Direzione |
Altro
|
Numero di lati |
Monofacciale
|
Branding del prodotto |
Eaton
|
Compatibilità |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |