Reimposta
Reimposta
Eaton FlexiTech, Via di esodo di sicurezza, 600 lm, CGLine+, da 1 a 3H
| Nome prodotto |
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
|
| Sigla catalogo |
FT2SE600CGL13
|
| EAN |
3660191806781
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
228 mm
|
| Altezza prodotto |
31 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.4 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Applicazione |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
montaggio a soffitto
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
False
|
| Qualità batteria |
Ioni di litio
|
| Tipo connessione |
Collegamento plug-in
|
| Protezione anti-esplosione |
False
|
| Sistema di alimentazione |
Remoto (batteria singola)
|
| Classe di protezione |
II
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
Adatto per cablaggio passante
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Impianto elettrico |
sempre alimentato / solo emergenza
|
| Funzione |
Illuminazione delle vie di esodo
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Illuminazione d’emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
|
| Tipo etichettatura |
Altri
|
| Distributore luce |
Lenti focali
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
No
|
| Modo |
Ritentivo / Non ritentivo (R/NR)
|
| Pittogramma incluso |
No
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
Yes
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP43
|
| Resistenza agli impatti |
IK07
|
| Materiale di rivestimento |
Plastica trasparente
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Forma |
Rettangolare
|
| Colore della luce |
Bianco
|
| Indice di resa dei colori (CRI) |
70
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Protezione polarità inversa |
True
|
| Forma |
Rettangolare
|
| Con fonte luminosa |
Yes
|
| Funzione |
Illuminazione delle vie di esodo
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Illuminazione d’emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
|
| Tipo etichettatura |
Altri
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
No
|
| Modo |
Ritentivo / Non ritentivo (R/NR)
|
| Pittogramma incluso |
No
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
Yes
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Qualità batteria |
Ioni di litio
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP43
|
| Distributore luce |
Lenti focali
|
| Classe di protezione |
II
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni di monitoraggio |
CGLine+
|