Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT3-4I
FT3 EW_EC_CW_CC, 4 pictos (D,L,R,U), ISO

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC, set di 4 pittogrammi, 30 m, (D,L,R,U), formato ISO

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Set da 4 pittogrammi
Sigla catalogo
FT3-4I
EAN
3660191810603
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
0.7 mm
Larghezza prodotto
159.9 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
FT3 EW_EC_CW_CC, 4 pictos (D,L,R,U), ISO

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Direzione
Altro
Significato pittogramma
Via di esodo
Modello
Foglio/pannello a inserto
Numero di lati
A faccia singola

Esporta le caratteristiche del prodotto