Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT3EC4ICGL18IP

Eaton FlexiTech, Uscita a soffitto, 30 m, 4 pittogrammi (DRLU), CGLine+, 1 a 8H, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchio di segnalazione delle vie di esodo FlexiTech EC SC di Eaton
Sigla catalogo
FT3EC4ICGL18IP
EAN
3660191813659
Lunghezza/profondità del prodotto
325 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.255 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
3.2 V
Numero di celle batteria
2
Qualità batteria
Ioni di litio
Prova del filo incandescente
850 °C
Temperatura ambiente consentita - Min
0 °C
Temperatura ambiente consentita - max
45 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP65
Modo
Permanente / Non permanente (M / NM)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di indicatore
su un lato/due lati
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Potenza apparente con alimentazione da rete
8 VA
Fattore di potenza
0.46
Impianto elettrico
sempre alimentato / solo emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Alimentazione di sistema max
3.9 W
Tensione nominale AC - max
230 V
Tensione nominale AC - min
230 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Durata in esercizio nominale - min
1 hour
Durata in esercizio nominale - max
8 hour
Autonomia
1/8 ore
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Pittogramma incluso
True
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK07
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio per la segnalazione delle uscite di sicurezza
Temperatura di colore - max
6500 K
Temperatura di colore - min
6500 K
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Marcatura uscita di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
80
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Numero di teste illuminanti
2
Adatto per numero di lampade
2
Visibilità
30 m
Terminale connessione dati
0,5-2,5 mm²
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
0.5 - 2,5mm²
Numero di LED
48
Forma
Rettangolare
Applicazione
Acc EN 1838
Funzioni di monitoraggio
CGLine+
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.