Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT3EC-MC-S

Montaggio a soffitto Eaton FlexiTech 30 m, Involucro in metallo Argento lucido RAL9007

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Coperchio in metallo
Sigla catalogo
FT3EC-MC-S
EAN
3660191815707
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
0.295 kg
Certificazione/i
CE marking

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Colore
Argento
Compatibilità
FlexiTech EC

Housing specs

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto