Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT3EWEC-PICTO-DML1

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Pittogramma, DIN4844, Uomo in sedia a rotelle e freccia a sinistra

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
Sigla catalogo
FT3EWEC-PICTO-DML1
EAN
3660191811037
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
0.175 mm
Larghezza prodotto
159.9 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, DIN4844 DM L

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Direzione
sinistra
Significato pittogramma
Via di esodo
Modello
Foglio/pannello a inserto
Numero di lati
Monofacciale

Esporta le caratteristiche del prodotto