Scarica il documento () sui 20

FT3EWEC-PICTO-DMD
Codice del modello: FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 D

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Pittogramma,FDX08-040-3 T28,Uomo in sedia a rotelle e porta_Basso

General specifications

Nome prodotto
Pittogrammi per pannelli di illuminazione di emergenza di Eaton
Sigla catalogo
FT3EWEC-PICTO-DMD
EAN
3660191811006
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
0.175 mm
Larghezza prodotto
159.9 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 D

Caratteristiche prodotto

Visibilità
30 m
Modello
Foglio/pannello a inserto
Significato pittogramma
Via di fuga
Spessore materiale
0.175 mm
Bifacciale
False
Direzione
Verso il basso
Numero di lati
Monofacciale
Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Esporta le caratteristiche del prodotto