Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT3EWEC-PICTO-RWL
FT3 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. L

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di evacuazione a sinistra

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
Sigla catalogo
FT3EWEC-PICTO-RWL
EAN
3660191810498
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
0.175 mm
Larghezza prodotto
159.9 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
FT3 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. L

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Direzione
Sinistra
Significato pittogramma
Via di esodo
Modello
Foglio/pannello a inserto
Numero di lati
A faccia singola

Esporta le caratteristiche del prodotto