La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWA, 1000A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 120 V DC, Nessuno, Fusibile extra rapido, terminale piatto, perno filettato
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
Sigla catalogo |
FWA-1000AH
|
EAN |
5027590020152
|
UPC |
051712795470
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
104 mm
|
Altezza prodotto |
70 mm
|
Larghezza prodotto |
106 mm
|
Peso prodotto |
513 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
UL Recognized
|
Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
Tipo di tensione |
AC/CC
|
Capacità di interruzione nominale |
200 A
|
Tensione nominale CA |
130 V
|
Dimensioni di fissaggio |
Altro
|
Passo dei collegamenti, da centro a centro |
47.6 mm
|
Tipo di corrente |
AC
|
Classe |
Classe aR
|
Apertura (I2T) |
460000
|
Perdite di potenza (W) |
60 W
|
Forma del fusibile |
Cilindrico, estremità piatta
|
Pre arc (I2T) |
170000
|
Colore |
Nessuno
|
Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC a 120 V DC
200 kAIC Vac |
Dimensioni struttura |
Altro
|
Metodo di montaggio |
A filo
perno filettato |
Tipo di imballaggio |
Norme
|
Tensione nominale |
130 Vac, 130 Vdc
|
Tipo |
Fusibile extra rapido
|
Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
Tipo di fusibile |
FWA-AH
|
Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Collegamenti con estremità piatta IEC 60269-4 tipo B
|