La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWA, 500 V AC (0,25-6,3A), 500 V DC (2-5 A), 1200A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 120 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, annegato, perno filettato
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWA-1200AH
|
| EAN |
5027590020176
|
| UPC |
051712795487
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50.8 mm
|
| Altezza prodotto |
50.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
48 mm
|
| Peso prodotto |
509 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1200 A
|
| Tensione nominale |
130 Vac, 130 Vdc
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC Vac
50 kAIC a 120 V DC |
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
730000
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|