La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWA, 500 V AC/DC (solo 35-800 A), 40A, 100 kAIC, Senza indicatore, Fusibile extra rapido, Doppia cartuccia alle estremità
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
Sigla catalogo |
FWA-40A21F
|
EAN |
5027590499262
|
UPC |
051712795265
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
Altezza prodotto |
21 mm
|
Larghezza prodotto |
21 mm
|
Peso prodotto |
56.6 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
UL Recognized
CSA Certified |
Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Caratteristica di rilascio |
Altro
|
Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
Tipo di tensione |
AC/CC
|
Dimensione fusibile |
21 x 51 mm
|
Tensione nominale CA |
150 V
|
Tensione nominale CC |
150 V
|
Classe |
Classe aR
|
Apertura (I2T) |
1000 a 150 V
|
Perdite di potenza (W) |
5.1 W
|
Forma del fusibile |
Cilindrico
|
Pre arc (I2T) |
100
|
Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
Connessione |
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
|
Dimensioni struttura |
Altro
|
Materiale |
Ceramica
|
Tipo di imballaggio |
Norme
|
Tensione nominale |
150 V
|
Tipo |
Fusibile extra rapido
|
Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
Tipo di fusibile |
FWA-A21F
|
Breaking capacity at nominal voltage, AC |
200 kA
|
Breaking capacity at nominal voltage, DC |
50 kA
|