Scarica il documento () sui 20

FWA-5A10F

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWA, 500 V AC/DC (solo 35-800 A), 5A, 100 kAIC, Senza indicatore, Fusibili extra rapidi, Estremità cartuccia X estremità cartuccia

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWA-5A10F
EAN
5027590499293
UPC
051712795197
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
11 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
9.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Tensione nominale
150 V
Tipo di tensione
AC/CC
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
8

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
10 x 38 mm

Compatible microswitch

Accessori
  • Blocco portafusibile BMM
  • Portafusibile modulare CHM

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.