serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido FWP, 690V, 20 A, 200 kAIC, Nessuno, Fusibile extra rapido, Doppia cartuccia alle estremità
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWP-20G22FI
|
| EAN |
5027590500456
|
| UPC |
051712691765
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
53.4 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
154
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
22 x 58 mm
|
| Accessori |
Portafusibile modulare CH22
|