Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 12 A, 50 kAIC, Fusibile, Classe GS
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
FWS-12A20F
|
| EAN |
5027590501224
|
| UPC |
051712634571
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
127 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
20 mm
|
| Peso prodotto |
96.7 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Tensione nominale |
1400 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kA a 1000 Vdc
|
| Classe |
Classe gG
|
| Apertura (I2T) |
380 a 750 Vdc
|
| Applicazione |
trazione
|
| Tipo di fusibile |
FWS-A20FI
|
| Dimensione fusibile |
20 x 127 mm
|