La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 15A, 50 kAIC, Con indicatore, Fusibile, Classe GS
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
Sigla catalogo |
FWS-15A20FI
|
EAN |
5027590501255
|
UPC |
051712640329
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
127 mm
|
Altezza prodotto |
20 mm
|
Larghezza prodotto |
20 mm
|
Peso prodotto |
96.9 g
|
Conformità |
Con marchio CE
|
Certificazione/i |
Classificazione IEC
|
Valore nominale intensità di corrente |
15 A
|
Tensione nominale |
1400 V
|
Tipo di tensione |
AC/CC
|
Classificazione dell’interruzione |
50 kA a 1000 Vdc
|
Classe |
Classe gG
|
Apertura (I2T) |
209 a 750 Vdc
|
Pre arc (I2T) |
209
|
Perdite di potenza (W) |
5 W
|
Applicazione |
trazione
|
Tipo di fusibile |
FWS-A20F
|
Dimensione fusibile |
20 x 127 mm
|