Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWX-1500AH

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWX, 1500A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 250 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, annegato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWX-1500AH
EAN
5027590021968
UPC
051712795630
Lunghezza/profondità del prodotto
76.2 mm
Altezza prodotto
76.2 mm
Larghezza prodotto
66 mm
Peso prodotto
1938 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
12 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
880000 a 250 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC Vac
Pre arc (I2T)
120000
Tensione nominale
250 Vac
Tipo di tensione
CA
Perdite di potenza (W)
140 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.