Eaton Green Motion DC 66, unità di ricarica per veicoli elettrici, On-line, connettore CCS 2, interfaccia di comunicazione RJ45, autenticazione degli accessi RFID
Nome prodotto |
Eaton Green motion DC 44/66 unità di ricarica per veicoli elettrici
|
Sigla catalogo |
GMD6605BAAA00A00
|
EAN |
3553340301445
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
833 mm
|
Altezza prodotto |
1775 mm
|
Larghezza prodotto |
265 mm
|
Peso prodotto |
210 kg
|
Conformità |
IEC 61851-1
Con marchio CE |
Codice modello |
GMDC66 CCS Eth RFID
|
Tensione nominale |
400V
|
Classificazione frequenza |
50 Hz
|
Valore nominale intensità di corrente |
96 A
|
Fase |
Trifase
|
Potenza di collegamento nominale |
66 kW
|
Potenza per punto di ricarica - max |
66 kW
|
Numero di unità di ricarica |
1
|
Numero luce a LED |
1
|
Materiale custodia |
acciaio
|
Metodo di montaggio |
Fissaggio a pavimento
|
Modello di collegamento laterale di installazione |
Trifase
|
Tipo di cavo |
Connettore CCS
|
Lunghezza del cavo di ricarica |
5 m
|
Numero di connettori veicolo (tipo 2 CCS) |
1
|
Numero di prese di uscita (CEE) |
1
|
Numero di prese di uscita (tipo 2) |
0
|
Grado di protezione |
IP54
IK10 |
Temperatura di funzionamento |
-25°C a 45°C
|
Protocollo |
OCPP
|
Caratteristiche speciali |
|
Contenuto della confezione |
|
Dotato di: |
Interfaccia di comunicazione
Display LCD |
Funzioni |
Controllo accessi
|