Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

HGLS 12

Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 150°C, Threadless, 6", Set screw

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing
Catalog Number
HGLS 12
UPC
784564953766
Product Weight
2.2 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Temperature rating
150°C
Lug material
Aluminum
Thread
Threadless
Trade size
6"
Lug size
#3/0-6 AWG
Material
Malleable iron
Type
Set screw

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.