La foto è a scopo illustrativo
Download
Filtro ad alta pressione montato sul collettore Eaton HPF, HPF30.10VG.30.E.P.-.F.2.P.-.AE.50.5,0.P.-.-.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 4568 psi (315 bar), senza bypass
Nome prodotto |
Filtro ad alta pressione montato sul blocco forato Eaton HPF, HPFO
|
Sigla catalogo |
HPF30-0000
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
93 mm
|
Altezza prodotto |
278 mm
|
Larghezza prodotto |
50 mm
|
Peso prodotto |
2.4 kg
|
Conformità |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
AD 2000 ATEX Directive 2014/34/EU |
Codice modello |
HPF30.10VG.30.E.P.-.F.2.P.-.AE.50.5,0.P.-.-.-
|
Tipo connessione |
3/8 montato sul collettore
|
tipo di filtro |
Filtro ad alta pressione
|
Applicazione |
Con flangia o montato sul blocco forato nelle linee di pressione
|
Codice |
Nessuno
|
Finezza filtrazione |
10 VG
|
Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
Tipo di indicatore |
Elettrico/visivo
|
Materiale isolante |
Nitrile
|
Pressione di esercizio - max |
4568 psi (315 bar)
|
Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
Temperatura di esercizio - min |
-10 °C
|
Materiale |
Acciaio al carbonio
|
Opzioni di configurazione valvola |
Senza bypass
|
Grado di collasso elemento |
435 psi (30 bar)
|