Scarica il documento () sui 20

NEXI150-AT-IP

Eaton NexiTech LED, Illuminazione di sicurezza/ segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 20 m, Via di esodo, Auto-Test, LED, Funzionamento permanente / non permanente, IP65, 150 lm lm, autonomia di 1,5 ore

General specifications

Nome prodotto
Apparecchio di illuminazione di emergenza NexiTech LED SC di Eaton
Sigla catalogo
NEXI150-AT-IP
EAN
3660191603083
Lunghezza/profondità del prodotto
308 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
125 mm
Peso prodotto
0.277 kg
Certificazione/i
CE

Applications

Metodo di montaggio
Montaggio esterno/incassato
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Tipo di indicatore
Non pertinente

Electrical specs

Qualità batteria
NiCd
Circuito
Altro
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Protezione anti-esplosione
False
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Classe di protezione
II
Tipo di dispositivo di controllo
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di tensione
CA
Impianto elettrico
Circuito continuo/Circuito d’emergenza

General specs

Funzione
Illuminazione/marcatura delle vie esodo
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di sicurezza e per la segnalazione delle vie di esodo
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Distributore luce
Riflettore
Modo
Permanente / Non permanente (SA/SE)
Pittogramma incluso
False
Con connessione per commutazione a distanza
True

Housing specs

Colore alloggiamento
Bianco
Grado di protezione
IP65
Resistenza agli impatti
IK07
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Materiale alloggiamento
Plastica

Light source specs

Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70-79
Grado di resistenza agli urti (IK)
IK 07
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True

Monitoring options

Attrezzatura di monitoraggio
Auto-test automatico

Testing systems

Funzioni di monitoraggio
Autodiagnosi

Esporta le caratteristiche del prodotto