Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

OCP100M125

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 100 A, AC 440 V, gM, 100M125

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
OCP100M125
EAN
5027590504997
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
51 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
BS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
CA

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.