Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

OSD100
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 100 A, AC 500 V, 21 x 95 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
OSD100
EAN
5027590505086
UPC
051712840378
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
55.75 g
Conformità
Conforme a RoHS
Codice modello
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot CM100F
Portafusibile con clip di sicurezza SC100

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 74 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Tipo di fusibile
OSD

Esporta le caratteristiche del prodotto