Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

OSD100M125

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 100 A, AC 415 V, 26 x 95 mm, gM, 100M125

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
OSD100M125
EAN
5027590505116
UPC
051712844413
Lunghezza/profondità del prodotto
91 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
81.9 g
Conformità
Conforme a RoHS

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot CM100F
Portafusibile con clip di sicurezza SC100

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Tipo di fusibile
OSD

Esporta le caratteristiche del prodotto