Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-125ANH1-BC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, IEC, UL, indicatore doppio, con fissaggio a bullone, M10

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-125ANH1-BC
EAN
5027590366953
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
17.5 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-ANH1
Materiale
Corpo in ceramica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.