Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-2-25A14LF

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 2,25 A, DC 1500 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-2-25A14LF
EAN
5027590505673
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
12 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
2.25 A
Classificazione dell’interruzione
10 kAIC
Tensione nominale
1500 Vdc
Perdite di potenza (W)
2.3 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-A14LF
Materiale
Ceramica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.