Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-2-5A14LF

Serie Eaton Bussmann 2,5 AMP 1500V DC FUSIBILE A CARTUCCIA PER FOTOVOLTAICO

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-2-5A14LF
EAN
5027590505703
UPC
051712525565
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
12 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2.5 A
Tensione nominale
1500 V
Classificazione dell’interruzione
10 kAIC

Esporta le caratteristiche del prodotto