Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-20A14L-T

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 32 A, DC 1300 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-20A14L-T
EAN
5027590505833
UPC
051712377287
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
92 mm
Peso prodotto
31.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale
1500 Vdc
Classificazione dell’interruzione
10 kAIC
Classe
Classe gPV

Product specifications

Applicazione
Stringhe fotovoltaiche
Tipo di fusibile
PV-A14L-T
Dimensione fusibile
14 x 65 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto