Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-25A14L-T

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 25 A, DC 1300 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-25A14L-T
EAN
5027590505918
UPC
051712377294
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
92 mm
Peso prodotto
31.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
1300 Vdc
Classificazione dell’interruzione
10 kAIC
Classe
Classe gPV

Product specifications

Applicazione
Stringhe fotovoltaiche
Tipo di fusibile
PV-A14L-T
Dimensione fusibile
14 x 65 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto