fusibili fotovoltaici di Eaton Bussmann series, 315 A, 1000 Vdc, forma 3, 49 Watt
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
|
| Sigla catalogo |
PV-315AF3
|
| EAN |
5027590330213
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
91.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
92 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269
UL 2579 |
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Classe |
Classe gPV
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
27000
|
| Tensione nominale |
1000 Vdc
|
| Perdite di potenza (W) |
49 W
|
| Applicazione |
Impianti fotovoltaici, inverter, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
|
| Dotato di: |
Fissaggio a bullone
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
PV-AF3
|