Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PV-355AF3

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 355 A, DC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 91 mm, gPV, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-355AF3
EAN
5027590340625
UPC
051712698559
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
1482 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL 2579

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Classe
Classe gPV
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Pre arc (I2T)
37000
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
51 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Impianti fotovoltaici, inverter, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Dotato di:
Fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
PV-AF3

Esporta le caratteristiche del prodotto