Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PV-400AF3

fusibili fotovoltaici di Eaton Bussmann series, 400 A, 1000 Vdc, forma 3, 52 Watt

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-400AF3
EAN
5027590506199
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
91.4 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
1496 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269
UL 2579

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Classe
Classe gPV
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Pre arc (I2T)
61500
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
52 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Impianti fotovoltaici, inverter, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Dotato di:
Fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
PV-AF3

Esporta le caratteristiche del prodotto