Scarica il documento () sui 20

PXS24ACC0002
Codice del modello: PXS24-BBC

Eaton Moeller series xEffect - PXS24 Modulo di protezione elettronico. Protezione sbarre per serie PXS24

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - altri accessori PXS24
Sigla catalogo
PXS24ACC0002
EAN
9010238060418
UPC
786689167417
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
10.5 mm
Larghezza prodotto
15.9 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
PXS24-BBC

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.