La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Moeller series xEffect - PXS24 Modulo di protezione elettronico. Protezione elettronica da sovracorrente per 24V DC, 10A fisso senza morsetti di alimentazione
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - relè di controllo corrente PXS24
|
| Sigla catalogo |
PXS24E10A002
|
| EAN |
9010238011335
|
| UPC |
786689167479
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
127 mm
|
| Altezza prodotto |
93 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.118 kg
|
| Conformità |
CE
UL508 RoHS conform |
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Codice modello |
PXS24E-e10/F
|
| Tipo |
Automazione 24V
|
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione nominale |
24 VDC (15 VDC - 30 VDC)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
15 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
30 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) fissa |
10 A
|
| Misurazione corrente - min |
0 A
|
| Misurazione della corrente - max |
13 A
|
| Attivazione per corrente di sovraccarico e cortocircuito |
Tipo 1.3 x IN con limitazione attiva della corrente
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento plug-in
|
| Tempo di energizzazione all’eccitazione regolabile - min |
0 s
|
| Tempo di energizzazione all’eccitazione consentito - max |
0 s
|
| Tempo di temporizzazione alla diseccitazione regolabile - min |
0 s
|
| Temporizzazione alla diseccitazione consentito - max |
0 s
|
| Carico capacitivo |
Fino a 20,000 µF
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a scatto su guida DIN (EN 60715)
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Numero di canali |
1
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Tipo barra collettrice |
LINEA (+) e TERRA (-); max 60 A in varie lunghezze fino a 1 m
|
| Morsetto di derivazione |
3x CARICHI (+) e 3x TERRA (-)
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti push-in
|
| Capacità morsetti |
2,5 mm² (flessibile con puntalini)
4 mm² (rigido) |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
10 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
1,6 W
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-30° C - 55° C
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min |
-40 °C
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max |
100 °C
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| Caratteristiche |
OFF = Canale non in uso
Due colori Verde = OK; Rosso = Attivato |
| Funzioni |
Sovracorrente tensione DC
|
| Protezione |
elettronico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo di campo per testo |
17,5 mm x 6 mm
|