Scarica il documento () sui 20

PXS24S13A001
Codice del modello: PXS24S-e13/F/ORT-IT

Eaton Moeller series xEffect - PXS24 Modulo di protezione elettronico. Protezione elettronica da sovracorrente per 24V DC, 13A fisso con segnale aperto in uscita, ingresso di controllo e morsetti di alimentazione

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - relè di controllo corrente PXS24
Sigla catalogo
PXS24S13A001
EAN
9010238011205
UPC
786689167653
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.118 kg
Conformità
CE
UL508
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
PXS24S-e13/F/ORT-IT

Delivery program

Tipo
Automazione 24V
Valore nominale intensità di corrente
13 A

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
DC
Tensione nominale
24 VDC (15 VDC - 30 VDC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
15 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) fissa
13 A
Misurazione corrente - min
0 A
Misurazione della corrente - max
16.9 A
Attivazione per corrente di sovraccarico e cortocircuito
Tipo 1.3 x IN con limitazione attiva della corrente
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Tempo di energizzazione all’eccitazione regolabile - min
0 s
Tempo di energizzazione all’eccitazione consentito - max
0 s
Tempo di temporizzazione alla diseccitazione regolabile - min
0 s
Temporizzazione alla diseccitazione consentito - max
0 s
Carico capacitivo
Fino a 20,000 µF

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Fissaggio a scatto su guida DIN (EN 60715)
Grado di protezione
IP20
Numero di canali
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Tipo barra collettrice
LINEA (+) e TERRA (-); max 60 A in varie lunghezze fino a 1 m
Morsetto di derivazione
3x CARICHI (+) e 3x TERRA (-)
Tipo di morsetto
Morsetti push-in
Capacità morsetti
2,5 mm² (flessibile con puntalini)
4 mm² (rigido)
Sezioni di collegamento (ingresso)
3x LINEA (+) e 3x TERRA (-)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2,1 W
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-30° C - 55° C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
100 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Additional information

Caratteristiche
Due colori
Verde = OK; Rosso = Attivato
OFF = Canale non in uso
Funzioni
Sovracorrente tensione DC
Protezione
elettronico
Caratteristiche speciali
  • Carichi induttivi; fino a 13 A
  • On/Off/Reset
Tipo di campo per testo
17,5 mm x 6 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.