Scarica il documento () sui 20
Ritirato dalla produzione

RAA24608PSB13U
Codice del modello: RA Series 24Ux600Wx800D Perf, with sides

Eaton serie RA, Rack IT, 24U x 600 W x 800 di profondità, Sportello perforato con laterali

General specifications

Nome prodotto
Rack serie RA di Eaton
Sigla catalogo
RAA24608PSB13U
EAN
3553340593567
Lunghezza/profondità del prodotto
0.86 m
Altezza prodotto
1.293 m
Larghezza prodotto
0.6 m
Peso prodotto
64.3 kg
Conformità
EIA-310-E
Certificazione/i
CE
Codice modello
RA Series 24Ux600Wx800D Perf, with sides

Caratteristiche prodotto

Colore
Nero
Tipo di alloggiamento
chiusa
Sistema di blocco sportello anteriore
un punto
Materiale sportello anteriore
acciaio
Capacità di carico (dinamica)
500 kg
Capacità di carico (statica)
1500 kg
Materiale
Acciaio
Modello
con telaio fisso
Spaziatura modulare
482,6 mm (19 pollici)
Livello fissaggio
anteriore e posteriore
Guide DIN
EIA-310-E
Numero di sportelli
2
Numero di unità di altezza
24
Numero di unità rack
24U
Tipo di guida profilata
piegato a gomito
Numero RAL
9005
Sistema di blocco sportello posteriore
un punto
Materiale sportello posteriore
acciaio
Pannelli laterali
Caratteristiche speciali
Completamente attrezzato: include ingresso superiore spazzolato, 2 cavi da 150 mm e gestori PDU, piedini di sollevamento, ruote, kit di messa a terra e kit di accoppiamento
Finitura superficiale
rivestito a polvere
Tipo di ventilazione
Passivo
Tipo
rack
Tipo di coperchio/sportello
Sportello perforato
Dotato di:
Sportello posteriore
Parete posteriore
Piastra superiore
Messa a terra
Porta anteriore
Grado di protezione
IP20
Funzionalità integrata
scomponibile
Ruote orientabili

Esporta le caratteristiche del prodotto