Eaton serie RA, Rack IT, 42U x 800 W x 1200 di profondità, Sportello perforato con laterali
| Nome prodotto |
Rack serie RA di Eaton
|
| Sigla catalogo |
RAA42812PSB13U
|
| EAN |
3553340593703
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1.26 m
|
| Altezza prodotto |
2.093 m
|
| Larghezza prodotto |
0.8 m
|
| Peso prodotto |
134.7 kg
|
| Conformità |
EIA-310-E
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
RA Series 42Ux800Wx1200D Perf, with sides
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di alloggiamento |
chiusa
|
| Sistema di blocco sportello anteriore |
un punto
|
| Materiale sportello anteriore |
acciaio
|
| Capacità di carico (dinamica) |
500 kg
|
| Capacità di carico (statica) |
1500 kg
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
con telaio fisso
|
| Spaziatura modulare |
482,6 mm (19 pollici)
|
| Livello fissaggio |
anteriore e posteriore
|
| Guide DIN |
EIA-310-E
|
| Numero di sportelli |
2
|
| Numero di unità di altezza |
42
|
| Numero di unità rack |
42U
|
| Tipo di guida profilata |
piegato a gomito
|
| Numero RAL |
9005
|
| Sistema di blocco sportello posteriore |
due posizioni
|
| Materiale sportello posteriore |
acciaio
|
| Pannelli laterali |
Sì
|
| Caratteristiche speciali |
Completamente attrezzato: include ingresso superiore spazzolato, 2 cavi da 150 mm e gestori PDU, piedini di sollevamento, ruote, kit di messa a terra e kit di accoppiamento
|
| Finitura superficiale |
rivestito a polvere
|
| Tipo di ventilazione |
Passivo
|
| Tipo |
rack
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Sportello perforato
|
| Dotato di: |
Sportello posteriore
Parete posteriore Piastra superiore Messa a terra Porta anteriore |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzionalità integrata |
scomponibile
|
| Ruote orientabili |
Sì
|