Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 690 V, BS88/A4, 1P, BS, collegamento frontale, nero, Cartucce fusibili TCP, CE0 e L14-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
RS100H
|
| EAN |
5027590506649
|
| UPC |
051712390842
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
139 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
822.4 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Tipo di fusibile |
TCP
CEO |
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Tensione nominale in AC |
660-690 V CA
|
| Tensione nominale, DC |
460 V DC
|
| Connessione |
Collegamento frontale
|
| Modello |
Red Spot
|
| Numero di poli |
Unipolare
|