Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS100PH
RED SPOT 100A FRONT/BACK STUD CONNECTED

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 690 V, BS88/A4, 1P, BS, collegamento frontale/collegato tramite perno posteriore, nero, cartucce fusibili TCP, CE0 e L14-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS100PH
EAN
5027590506687
UPC
051712418706
Lunghezza/profondità del prodotto
187 mm
Altezza prodotto
139 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
921.6 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 100A FRONT/BACK STUD CONNECTED

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
TCP
CEO

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione anteriore/posteriore borchia
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto