Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

ST053015BF11TS

Filtro a cestello Eaton Model 53 BTX fino a 4 pollici, doppio, 1.5 #53 BTX 150#FF BRZ W/TEFLON SEATS, colato, bronzo, 13,8 bar, flangia ANSI 1 1/2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
Sigla catalogo
ST053015BF11TS
Lunghezza/profondità del prodotto
337 mm
Altezza prodotto
324 mm
Larghezza prodotto
238 mm
Peso prodotto
5 kg
Certificazione/i
CRN Stamp
ABS

Specifiche del prodotto

Configurazione
Cestello doppio
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia ANSI
Stile di produzione
colato
Numero di cestelli
2
Materiale isolante
NBR
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
1 1/2"
Pressione di progetto - max
13.8 bar
Materiale
bronzo

Esporta le caratteristiche del prodotto