Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

ST053030BF11TS

Filtro a cestello Eaton Model 53 BTX fino a 4 pollici, doppio, 3#53 BTX 150#FF FLGD BRZ W/TEFLON SEATS, colato, bronzo, 13,8 bar, flangia ANSI 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
Sigla catalogo
ST053030BF11TS
Lunghezza/profondità del prodotto
578 mm
Altezza prodotto
457 mm
Larghezza prodotto
343 mm
Peso prodotto
162 kg
Certificazione/i
CRN Stamp
ABS

Specifiche del prodotto

Configurazione
Cestello doppio
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia ANSI
Stile di produzione
colato
Numero di cestelli
2
Materiale isolante
NBR
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
3"
Pressione di progetto - max
13.8 bar
Materiale
bronzo

Esporta le caratteristiche del prodotto