Scarica il documento () sui 20

TB75M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, TB shape, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
TB75M
UPC
782274756592
Product Length/Depth
6 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.2 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Shape
TB

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.