Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 7,5 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6
Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
XF7.5
|
EAN |
5027590514927
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
Altezza prodotto |
15 mm
|
Larghezza prodotto |
15 mm
|
Peso prodotto |
13.55 g
|
Certificazione/i |
CE
|
Codice modello |
7.5A TIME FUSE LINKS
|
Valore nominale intensità di corrente |
7.5 A
|
Tipo di fusibile |
XF
|