Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XSTHS1P036P080V1
Codice del modello: XST Hybrid Inverter 1Ph 3.6kW PV 8kWp

Inverter monofase xStorage Hybrid 3.6 KW 120~580 V dc/230 V ac- 50/60 Hz EN RoHS (bianco opaco esterno) Dotato di interruttore di distribuzione d’energia, BMS e TA/WIFI Versione 15 A

General specifications

Nome prodotto
Inverter monofase Eaton xStorage Hybrid
Sigla catalogo
XSTHS1P036P080V1
EAN
3553340101250
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
540 mm
Peso prodotto
32 kg
Certificazione/i
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105
Codice modello
XST Hybrid Inverter 1Ph 3.6kW PV 8kWp

Battery pack specifications

Capacità nominale degli accumulatori
5,12 kWh
Profondità di scarico
90 %
rendimento Euro
97 %
Capacità batteria utilizzabile
5.12 kWh

More additional specifications

Dotato di:
Ethernet
Compatibile con l’alimentazione elettrica d’emergenza
Adatto per montaggio in ambiente esterno
Con data logger
Con trasformatore
Temperatura di esercizio - Max
60 °C
Temperatura di esercizio - Min
-25 °C
Consumo energetico
50 W max

Protocol specifications

Protocollo
Wi-Fi
RS485

Residential hybrid inverters specifications

Raccordo AC
altri
Altitudine
2000 m
Capacità nominale degli accumulatori
5,12 kWh
Efficienza CEC (prodotti USA)
97 %
Raccordo DC
Connettore (maschio)
Grado di protezione
IP65
Profondità di scarico
90 %
Visualizzazione
Standard
Efficienza (da PV a griglia) - Max
97
rendimento Euro
97 %
Dotato di:
Ethernet
Compatibile con l’alimentazione elettrica d’emergenza
Adatto per montaggio in ambiente esterno
Con data logger
Con trasformatore
Integrazione della griglia
Con accoppiamento DC e AC
Corrente di ingresso su ingresso PV - Max
20 A
Corrente d’ingresso per MPPT - max
15 A
Alimentazione in ingresso DC - max
8000 W
Colore degli indicatori a LED
Verde
Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa
15 A
Corrente di cortocircuito max. per MPPT
18
Efficienza MPPT
> 99%
Livello di rumore
<35 dB a 1 metro
Tensione di esercizio DC nominale - Max
580 V
Frequenza nominale
50-60 Hz
Numero di contatori MPPT
2
Fase
Monofase
Gamma di potenza
3,6 kW
Protocollo
Wi-Fi
RS485
Tensione nominale MPP - max
560 V
Tensione nominale MPP - min
80 V
Umidità relativa - Max
95 %
Umidità relativa - Min
0 %
Interruttore DC solare
Collegamenti di stringa per input MPPT
1
Distorsione armonica totale (THD)
3 %
Capacità batteria utilizzabile
5.12 kWh
Fase
Monofase

Esporta le caratteristiche del prodotto